US-EMLF (104X140) - Etichetta
1014291

Etichetta, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 140 mm, larghezza del campo di testo: 104 mm

Dettagli prodotto








I vantaggi

Cartellini combinati da incollare
Adatti all'impiego all'interno e all'esterno
I cartellini soddisfano lo standard internazionale secondo ISO 7010
Elevata forza adesiva
In combinazione con i pregiati nastri a colori si ottiene una siglatura resistente anche per ambienti critici
I cartellini premarcati possono essere separati con facilità