PML-T101 (26X280)R CUS
-
Marcatore per tubazioni
1014249
Marcatore per tubazioni, ordinabile: su righe, verde, siglatura custom: Acqua, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, altezza del campo di testo: 280 mm, larghezza del campo di testo: 26 mm
Dettagli prodotto
| Campo di applicazione | Cartellini per tubazioni |
| Siglatura dei tubi secondo la norma DIN 2403 | |
| Tipo | Rettangolo |
| Siglatura | |
| Numero di cartellini per riga | 3 |
| Siglatura | Acqua |
| Larghezza | 280,00 mm |
| Altezza | 26,00 mm |
| Profondità | 0,08 mm |
| Lunghezza | 26 mm |
| Campo di testo | |
| Larghezza del campo di testo | 26 mm |
| Altezza del campo di testo | 280 mm |
| Spessore pellicola | 50 µm |
| Spessore adesivo | 24 µm |
| Colla | Acrilato |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale | Poliestere |
| Resistenza ai raggi UV | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Procedimento | Irradiazione artificiale. |
| Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Risultato | Prova superata |
| Procedimento | Metodo B |
| Cicli | 2 |
| Prova in nebbia salina | |
| Specifica di prova | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 150 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | > 7 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 20 °C ... 25 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 40 % ... 50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |
| Capacità di conservazione | 2 anni |
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Tipo di montaggio | colla |
| Codice articolo | 1014249 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | BG8151 |
| Codice prodotto | BG8151 |
| GTIN | 4046356784450 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 7,129 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 7,128 g |
| Numero tariffa doganale | 49119900 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 40200202 |
| ECLASS-15.0 | 40200202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
PML-GHS102 (13X13) - Cartello sostanza pericolosa 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - Cartello sostanza pericolosa 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - Cartello sostanza pericolosa 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - Cartello sostanza pericolosa 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - Cartello sostanza pericolosa 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - Cartello sostanza pericolosa 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - Cartello sostanza pericolosa 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - Cartello sostanza pericolosa 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - Cartello sostanza pericolosa 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa 1014288
-
PML-GHS100 (13X13)R - Cartello sostanza pericolosa 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - Cartello sostanza pericolosa 1014290
I vantaggi
Marcatori per tubazioni da incollare, in bianco
Adatti all'impiego all'interno e all'esterno
Siglatura di tubazioni secondo DIN 2403
In combinazione con i cartelli sostanze pericolose PML-GHS è possibile una siglatura secondo l'Ordinanza sulle Sostanze Pericolose
Elevata forza adesiva
La presenza di una fitta serie di fori sulle punte della freccia consente di staccare facilmente la punta che non è necessaria
Elevata stabilità termica
Gruppo 1 (acqua)
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)