US-PML-P200 (D100) - Cartello di divieto
1014222

Cartello di divieto, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 100 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 100 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm

Dettagli prodotto








I vantaggi

Cartello di divieto UniSheet da incollare, in bianco