US-PML-M100 (D100) - Segnale di obbligo
1014177

Segnale di obbligo, Scheda, blu (RAL 5015), in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 100 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 100 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm

Dettagli prodotto








I vantaggi

Cartelli di obbligo UniSheet da incollare, prestampati a colori, senza simbolo
Adatti all'impiego all'interno e all'esterno
I cartelli di divieto soddisfano lo standard internazionale secondo ISO 7010
Etichetta in PVC morbido, altamente flessibile che si adatta perfettamente a superfici non livellate