US-PML-W200 (50X50) - Targhetta di segnalazione
1014132

Targhetta di segnalazione, Scheda, giallo/nero, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 50 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Targhette di segnalazione UniSheet da incollare, in bianco
Adatti all'impiego all'interno e all'esterno
Le targhette di segnalazione soddisfano lo standard internazionale secondo ISO 7010
Etichetta in PVC morbido, altamente flessibile che si adatta perfettamente a superfici non livellate