US-PML-W100 (50X50) CUS - Targhetta di segnalazione
1014129

Targhetta di segnalazione, ordinabile: su carte, giallo/nero, siglatura custom: In bianco, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 50 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

UniSheet - Targhette di segnalazione da incollare, siglatura custom
Adatti all'impiego all'interno e all'esterno
Le targhette di segnalazione soddisfano lo standard internazionale secondo ISO 7010
Etichetta in PVC morbido, altamente flessibile che si adatta perfettamente a superfici non livellate