US-PML-W100 (25X25) - Targhetta di segnalazione
1014125

Targhetta di segnalazione, Scheda, yellow (RAL 1018), in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 19,09 mm, larghezza del campo di testo: 22 mm

Dettagli prodotto








I vantaggi

Targhette di segnalazione UniSheet da incollare, in bianco
Adatti all'impiego all'interno e all'esterno
Le targhette di segnalazione soddisfano lo standard internazionale secondo ISO 7010
Etichetta in PVC morbido, altamente flessibile che si adatta perfettamente a superfici non livellate