I portacavi del tipo KMK UV sono caratterizzati da una resistenza ai raggi UV e alle intemperie estremamente elevata. Tali caratteristiche sono state determinate secondo la norma DIN EN ISO 4892-2, durata del test 30.000 h, che corrisponde a 10 anni di esposizione al clima dell'Europa centrale.
Per questo motivo sono perfetti per la siglatura permanente di cavi in aree esterne.
Troverete le corrispondenti fascette per cavi e targhette di siglatura nella sezione "Accessori".
KMK UV (29X8)
-
Supporto per segnacavi
1014107
Supporto per segnacavi, in bianco, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 6 mm, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Segnacavi in plastica per cartellini a innesto, per montaggio a fascette
Segnacavi in plastica per la siglatura e la fasciatura di cavi e conduttori per applicazioni al chiuso
I cartellini sono muniti di asole e fissati insieme alle fascette fermacavi
Il cartellino siglato è protetto dalla polvere grazie al cappuccio