I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

PAB-KTL 23 - Portacartellini per cavi
1013957

Portacartellini per cavi, trasparente, in bianco, longitudinale, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 10 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Anelli di siglatura per la siglatura e la fasciatura di conduttori
Siglabile con le targhette in plastica UC-WMT ..., US-WMT ... o con le strisce di siglatura a innesto EMT …