PAB-KTL
-
Portacartellini per cavi
1013261
Portacartellini per cavi, trasparente, in bianco, longitudinale, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 10 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo portacartellini |
Siglatura | |
Direzione di siglatura | longitudinale |
Larghezza | 30,3 mm |
Altezza | 14,5 mm |
Profondità | 4,35 mm |
Misure esterne | |
Diametro esterno | 6 mm ... 136 mm |
Campo di testo | |
Larghezza del campo di testo | 30 mm |
Altezza del campo di testo | 4 mm |
Colore | trasparente |
Materiale | PVC |
Sostanze contenute | privo di silicone |
Diametro esterno conduttore | > 10,00 mm |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Risultato | Prova superata |
Stoccaggio a temperatura controllata | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Risultato | Prova superata |
Procedimento | Test Bb |
Durata | 96 h |
Temperatura di prova | 80 °C |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -50 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |
Capacità di conservazione | 2 anni |
Tipo di montaggio | Montaggio a fascette |
Codice articolo | 1013261 |
Pezzi/conf. | 200 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 200 Pezzi |
Codice vendita | BG231A |
Codice prodotto | BG231A |
GTIN | 4017918013677 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,61 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,436 g |
Numero tariffa doganale | 39269097 |
Paese di origine | SE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
UCT-WMT (30X4) BU - Segnaconduttori 0801428
-
UCT-WMT (30X4) GN - Segnaconduttori 0801426
-
UCT-WMT (30X4) OG - Segnaconduttori 0801425
-
UCT-WMT (30X4) RD - Segnaconduttori 0801424
-
UCT-WMT (30X4) YE - Segnaconduttori 0801423
-
UC-WMT (30X4) - Segnaconduttori 0819437
-
UC-WMT (30X4) BU - Segnaconduttori 0821153
-
UC-WMT (30X4) GN - Segnaconduttori 0824163
-
UC-WMT (30X4) OG - Segnaconduttori 0824150
-
UC-WMT (30X4) RD - Segnaconduttori 0821166
-
UC-WMT (30X4) YE - Segnaconduttori 0819440
-
US-WMT (30X4) - Targhetta per cavi 0828770
-
US-WMT (30X4) BU - Targhetta per cavi 0829312
-
US-WMT (30X4) GN - Targhetta per cavi 0829313
-
US-WMT (30X4) OG - Targhetta per cavi 0829309
-
US-WMT (30X4) RD - Targhetta per cavi 0829308
-
US-WMT (30X4) VT - Targhetta per cavi 0829311
-
US-WMT (30X4) YE - Targhetta per cavi 0828957
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Cartellino 1169312
I vantaggi
Anelli di siglatura per la siglatura e la fasciatura di conduttori
Siglabile con le targhette in plastica UC-WMT ..., US-WMT ... o con le strisce di siglatura a innesto EMT …
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)