I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

PATG 5/15 - Portacartellini per conduttori
1013067

Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, diametro cavi: 10 ... 14 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

La siglatura avviene con i cartellini a stecca compatibili UC‑WMT ..., US‑WMT ... e EMT ...
Questi sistemi di siglatura sono composti da portacartellini e cartellini a stecca
L'anello PATG è un portacartellino imperdibile
Permette di siglare conduttori con diametro di 0,6 mm ... 50 mm