FL SWITCH 2306-2SFP PN - Industrial Ethernet Switch
1009222

Managed Switch 2000 serie, 6 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, 2 Porte SFP 100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Campo di temperatura esteso, Modalità PROFINET preimpostata, LED di stato PROFINET, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Compatibile con la norma IEC 62443-4-2

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

MRP (Client e Manager)
VLAN
DHCP Client, DHCP Server (basato su pool e port), DHCP Option 82
RSTP
Temperatura ambiente da -40 °C ... 75 °C
Memoria di configurazione
Esecuzione compatta
Web based Management, SNMP
Messa in servizio e configurazione semplici e rapide grazie al software FL NETWORK MANAGER
Modalità PROFINET preimpostata