Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Due canali tra di loro indipendenti offrono la possibilità di modulare l'ampiezza degli impulsi (PWM) dei segnali di uscita. Il modulo supporta i modi operativi PWM, il generatore di impulsi e l'uscita Push-Pull.
AXL F PWM2 1H
-
Modulo funzionale
1007352
Axioline F, Modulo funzionale, Pulse width modulation; velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s; grado di protezione: IP20; Modulazione durata di impulso; Volume di consegna: incluso modulo di base bus e connettori Axioline F
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 126,1 mm |
| Profondità | 54 mm |
| Nota sulle dimensioni | La profondità vale per l'utilizzo di una guida di supporto TH 35-7.5 (secondo EN 60715). |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Colore (Custodia) | grigio (RAL 7042) |
| Bus locale Axioline F | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Modulo di base bus |
| Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
| Dati di programmazione (LocalbusSlave) | |
| Range indirizzi ingressi | 0 Byte |
| Range indirizzi uscite | 8 Byte |
| Dati bus di campo (PROFIBUS) | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 1 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 6 Byte |
| Segnale | |
| Denominazione uscita | Uscite PWM |
| Modo operativo | PWM, generatore di impulsi, uscita Push-Pull |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori |
| Numero uscite | 2 |
| Frequenza | 0 Hz ... 65535 Hz |
| Simmetria | 0 % ... 100 % |
| Tensione di uscita nominale | 24 V (UO - 1,1 V) |
| 5 V DC | |
| Corrente nominale IN | max. 500 mA (con 24 V DC) |
| max. 10 mA (con 5 V DC) | |
| Carico nominale ohmico | max. 12 W (con tensione nominale 24 V DC) |
| max. 50 mW (con tensione nominale 5 V DC) | |
| Carico nominale induttivo | max. 12 VA (con tensione nominale 24 V DC) |
| max. 50 mVA (con tensione nominale 5 V DC) | |
| Carico nominale lampade | max. 6 W (con tensione nominale) |
| Resistente a cortocircuiti | sì |
| Corrente di cortocircuito | tip. 2,2 A (per circa 1,2 µs, Autoretry dopo circa 40 µs, uscita 24 V) |
| tip. 24 mA (Uscita 5 V) | |
| Protezione contro le sovratensioni dei transienti | sì |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Axioline F |
| Tipo | block modular |
| Posizione di installazione | in base alle esigenze (senza derating della temperatura) |
| Volume di consegna | incluso modulo di base bus e connettori Axioline F |
| Caratteristiche particolari | Modulazione durata di impulso |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,05 W |
| Potenziali: Alimentazione del bus locale Axioline F (UBus) | |
| Tensione di alimentazione | 5 V DC (mediante modulo di base bus) |
| Corrente assorbita | max. 150 mA |
| Potenziali: Alimentazione della tensione UO | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC comprese tutte le tolleranze, ripple incluso |
| Corrente assorbita | max. 1,1 A |
| Corrente assorbita | tip. 30 mA (assorbimento di corrente interno) |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; elettronica (35 V, 0,5 s) |
| Prot. contro inversione polarità; diodo parallelo; con protezione esterna 1 A (solo per la messa in servizio) | |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V del bus locale (UBus) / alimentazione 24 V (periferica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V del bus locale (UBus) / terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Axioline F |
| Nota sul tipo di connessione | Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline F: sistema e installazione". |
| Connettore Axioline F | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Nota sul tipo di connessione | Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline F: sistema e installazione". |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Urti continui secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | in base alle esigenze (senza derating della temperatura) |
| Codice articolo | 1007352 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DRI264 |
| Codice prodotto | DRI264 |
| GTIN | 4055626478869 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 171,06 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 171,06 g |
| Numero tariffa doganale | 85389091 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | c74a2822-23bf-4b46-9ea0-426df5a39fa5 |
Prodotti compatibili
-
AXL F BS H - Connettore bus 2700992
-
AXL F BS CAP - Cappuccio di protezione 2702275
-
AXL SHIELD SET - Connessione schermata 2700518
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Nastro Zack 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Striscia Zack piatto 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808642
-
EMT (35X28)R - Cartellino 0801602
I vantaggi
2 canali indipendenti
Uscita di segnali da 5 V o 24 V
Uscita Push-Pull
Corrente nominale per ogni uscita: 500 mA (a 24 V DC), 10 mA (a 5 V DC)
Uscita di frequenza (0 Hz ... 65535 Hz)
Risoluzione della frequenza impostabile mediante divisore (1 Hz, 0,1 Hz, 0,01 Hz)
Risoluzione dell'ampiezza degli impulsi regolabile tramite divisore (1 Hz, 0,1 Hz, 0,01 Hz)
Ciclo di funzionamento regolabile (0 % ... 100 %)
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)