FL EPA 2
-
Modulo radio
1005955
Modulo radio Ethernet combinato con Bluetooth e WLAN, antenna interna, WLAN: AP e Client, 2.4 e 5 GHz, Bluetooth: 2.1+EDR/4.0, PAN fino a 7 collegamenti, IP65, 9 ... 30 V DC, connessione M12, WEB, comandi AT e pulsante Mode
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Tipo di prodotto | Modulo radio |
Applicazione | Ethernet |
Tipo | Stand-alone |
Scheda radio | |
Numero | 1 |
Nota per il montaggio | integrata |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,7 W |
Alimentazione: Elettronica del modulo | |
Tecnica di connessione | Connettore M12 |
Collegamento | Connettore M12, codifica A (maschio) |
Tensione di alimentazione | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 9 V DC ... 30 V DC |
Corrente di alimentazione | tip. 54 mA (con 24 V DC) |
Corrente assorbita | max. 190 mA (per 9 V DC) |
Digitale: | |
Numero ingressi | 1 |
Ingresso di alimentazione | |
Collegamento | Connettore M12, codifica A (maschio) |
Ethernet | |
Interfaccia | Ethernet |
Numero | 1 |
Collegamento | Connettore M12, codifica D (femmina) |
Funzioni | |
Modalità operative | Access Point/adattatore client per WLAN e Bluetooth |
Configurazione | Interfaccia web, pulsante Mode, comandi AT (TCP(IP), SSC |
Sicurezza | 802.11i |
WPA PSK (preshared key) | |
WPA2 | |
AES | |
TKIP | |
PIN | |
Non-Discoverable | |
Certificazioni radio | Europa, USA, Canada, altri paesi nell'E-Shop |
RED (Radio Equipment Directive) | |
FCC 47 CFR part 15, subpart B | |
Sostegno al paese | Belgio |
Bulgaria | |
Cina | |
Danimarca | |
Germania | |
Estonia | |
Finlandia | |
Francia | |
Grecia | |
Gran Bretagna | |
Irlanda | |
Islanda | |
Italia | |
Giappone | |
Canada | |
Croazia | |
Lettonia | |
Liechtenstein | |
Lituania | |
Lussemburgo | |
Malta | |
Paesi Bassi | |
Norvegia | |
Austria | |
Polonia | |
Portogallo | |
Romania | |
Svezia | |
Svizzera | |
Slovacchia | |
Slovenia | |
Spagna | |
Corea del Sud | |
Thailandia | |
Repubblica Ceca | |
Ungheria | |
USA | |
Cipro (Repubblica) | |
Ethernet 10/100 MBit/s | |
Numero di interfacce | 1 |
Collegamento | Connettore M12, codifica D (femmina) |
Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
Fisica di trasmissione | Rame |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
Wireless | |
Denominazione | Bluetooth / WLAN |
Tipo di connessione dell'antenna | (interno) |
Frequenza | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Bluetooth) |
2,4095 GHz ... 2,4645 GHz (WLAN) | |
5,17 GHz ... 5,25 GHz (WLAN-AP) | |
5,17 GHz ... 5,71 GHz (WLAN-Client) | |
Banda di frequenza | 2,4 GHz |
5 GHz | |
Standard radio | Bluetooth 2.1 + EDR |
WLAN | |
IEEE 802.11 | |
a | |
b | |
g | |
n | |
Sensibilità di trasmissione | max. 16 dBm (Bluetooth: 10 dBm) |
Numero di interfacce radio | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n, bluetooth 2.1+EDR, bluetooth LE 4.0 |
Moduli radio collegabili | 7 (BT 2.1+EDR, NAP-Mode) |
Profilo supportato | PAN (NAP, PANU) |
GATT (centrale) |
Larghezza | 67,8 mm |
Altezza | 92,7 mm |
Profondità | 33,2 mm |
Nota sulle dimensioni | senza connessioni M12 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 65 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 93 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | senza condensa |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55022 |
Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
Nota per il montaggio | Antenna interna |
Codice articolo | 1005955 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNN2B1 |
Codice prodotto | DNN2B1 |
GTIN | 4055626476568 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 152,4 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 166 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | SE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170101 |
ECLASS-15.0 | 19170101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000515 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | 4ae8c8ac-962c-4938-8b41-b7138bb0e907 |
Prodotti compatibili
-
FL EPA RMS - Adattatore per guida DIN 2701133
-
FL EPA WMS - Adattatore di montaggio 2701134
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - Cavo di rete 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - Cavo di rete 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Cavo di rete 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Cavo di rete 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Cavo di rete 1407362
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1533576
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1683002
I vantaggi
Modulo radio combinato per WLAN e Bluetooth
Comunicazione Layer 2 a protocollo trasparente
Grado di protezione IP65
Antenna integrata
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)