AXL F DO32/1 2H - Modulo digitale
1004925

Viene preparato ai requisiti del CRA

Axioline F, Modulo di uscita digitale, Uscite digitali: 32, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

32 uscite digitali
24 V DC, 500 mA
Collegamento degli attuatori con connessione a 1 conduttore
Diagnostica singolo canale
Tempo di update minimo < 100 µs
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura