CK1,6-BR-2,50ST OIC AG
-
Contatto a crimpare
1004382
Contatto a crimpare, Spina, in rotolo, diametro contatti: 1,6 mm, sezione di connessione: 1,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 16...14 , materiale contatti: Lega di rame