INJ 2103-T - Iniettore
1004065

Viene preparato ai requisiti del CRA

Iniettore PoE, 30 W, connettore femmina RJ45 su morsetti componibili Push-in, 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20, isolamento galvanico, collegamento schermatura con dispositivo antitrazione, monitoraggio della corrente di dispersione, protezione contro le sovratensioni. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).

Dettagli prodotto









I vantaggi

Range di temperatura esteso da -40 °C ... +75 °C
Connessione rapida del cavo di guida PoE
Vano del cablaggio coperto dal coperchio frontale
Protezioni contro le sovratensioni integrate per un'elevata disponibilità degli impianti
Separazione galvanica dell'alimentazione interna per la protezione da cortocircuiti sul lato PoE
10/100/1000 MBit/s