V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3
-
Connettore per cavi
1000042
Connettore per cavi, numero poli: 19, segnalazione di stato: no; connessione linea principale: Bloccaggio a vite M23, schermatura: no, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal quarto trimestre 2025 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta
Dettagli prodotto
Nota per il funzionamento | Il connettore maschio è pensato per l'impiego su box sensore/attuatore con connessione a innesto M23. |
Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato cavi) |
Numero di poli | 19 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 26 mm |
Altezza | 26 mm |
Lunghezza | 69 mm |
Materiale Custodia | GD-Zn |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale contatto | CuZn |
Materiale superficie contatti | dorato |
Materiale inserto portacontatti | PBT |
Piedinatura | |
Slot/polo = colore conduttore o connessione | 1 / 4 (A) = 15 = WH |
1 / 2 (B) = 7 = GYPK | |
2 / 4 (A) = 5 = GN | |
2 / 2 (B) = 4 = RDBU | |
3 / 4 (A) = 16 = YE | |
3 / 2 (B) = 8 = WHGN | |
4 / 4 (A) = 3 = GY | |
4 / 2 (B) = 14 = BNGN | |
5 / 4 (A) = 17 = PK | |
5 / 2 (B) = 9 = WHYE | |
6 / 4 (A) = 2 = RD | |
6 / 2 (B) = 13 = YEBN | |
7 / 4 (A) = 11 = BK | |
7 / 2 (B) = 10 = WHGY | |
8 / 4 (A) = 1 = VT | |
8 / 2 (B) = 18 = GYBN | |
1-8 / 1 (+ 120 V) = 19 = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = 6 = BU | |
1-8 / 5 (PE) = 12 = GNYE |
Tensione nominale UN | 150 V |
Corrente di dimensionamento totale | 10 A (con una sezione conduttore di 1 mm²) |
Connessione 2 | |
Struttura testa | Femmina |
Uscita cavo testa | diritto |
Tipo di filettatura testa | M23 |
Corpo isolante | |
Codifica | N |
Materiale (Corpo isolante) | PA 6.6 |
Materiale (Contatto) | CuZn |
Materiale (Superficie contatti) | Ni/Au |
Cicli di manovra | 100 |
Collegamento | A saldare a mano |
Tipo di commutazione del contatto | Femmina |
Applicazione | Segnale |
Numero di poli | 19 |
Senso di rotazione | standard |
Piano d'inserimento | 16+3 |
Numero Contatto (Gruppo di contatti 1) | 3 |
Diametro Contatto (Gruppo di contatti 1) | 1,5 mm |
Sezione fili min. Contatto (Gruppo di contatti 1) | 0,08 mm² |
Sezione fili max. Contatto (Gruppo di contatti 1) | 1 mm² |
Corrente di dimensionamento Contatto (Gruppo di contatti 1) | 10 A (a una sezione di connessione max.) |
Tensione nominale Contatto (Gruppo di contatti 1) | 48 V AC |
74 V DC | |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,5 kV |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Numero Contatto (Gruppo di contatti 2) | 16 |
Diametro Contatto (Gruppo di contatti 2) | 1 mm |
Sezione fili min. Contatto (Gruppo di contatti 2) | 0,08 mm² |
Sezione fili max. Contatto (Gruppo di contatti 2) | 1 mm² |
Corrente di dimensionamento per ogni contatto dati a 25 °C | 8 A |
Diametro esterno conduttore | 10 mm ... 14 mm |
Collegamento | Bloccaggio a vite M23 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 80 °C |
Codice articolo | 1000042 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABRAFA |
Codice prodotto | ABRAFA |
GTIN | 4017918399849 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 100 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 95,757 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | c2e6bbde-4537-411b-b72a-4d4efe387a2b |
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)