CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 10 A |
I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese
Spina portafusibile, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Attacco connettore, profondità: 45,7 mm, larghezza: 6,1 mm, altezza: 33,1 mm, colore: nero
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 10 A |