I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

USIG - Morsetto portafusibili
0920083

Morsetto portafusibili, senza spina portafusibili, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 10 A, 1. piano, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 16 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: nero

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili