UT 6-TMC M 16A - Interruttore di protezione termomagnetico
0916613

Interruttore di protezione magnetotermico, a 1 polo per montaggio su guida

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Alimentazione semplificata in quanto collegabile a ponte con gli accessori CLIPLINE complete
Elevata disponibilità dell'impianto grazie al sistema di riavvio facilitato
Identificazione facile e veloce grazie alle opzioni di siglatura di grandi dimensioni
Il dispositivo adatto a ogni esigenza di applicazione grazie all'ampio intervallo di corrente nominale compreso tra 0,5 e 16 A
Spazio ridotto del 30% rispetto agli interruttori differenziali grazie alla larghezza ridotta pari a 12,3 mm