UT 6-TMC M 0,5A
-
Interruttore di protezione termomagnetico
0916603
Interruttore di protezione magnetotermico, a 1 polo per montaggio su guida
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Interruttori di protezione magnetotermici |
Famiglia di prodotti | UT 6-TMC |
Tipo | Modulo guida monolitico |
Numero di poli | 1 |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Numero di canali | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 2 |
Tipo di fusibile | Macchina |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | ≤ 1,1 VA |
Note generali | |
Tensione di esercizio | 50 V AC ... 264 V AC (48 - 62 Hz) |
5 V DC ... 30,8 V DC | |
Tensione nominale | 240 V AC (50/60 Hz) |
28 V DC | |
240 V AC (50/60 Hz) | |
28 V DC | |
Tensione d'isolamento nominale Ui | 440 V AC |
Corr. di dimensionam. IN | 0,5 A |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,8 kV |
Resistenza d'isolamento Riso | > 100 MΩ (Contatto principale) |
Modo di azionamento | Tipo S |
Tipo di sgancio | TM (termomagnetico) |
Grado della protezione | Intervento automatico (positivo) |
Resistenza del dispositivo | 4,4 Ω |
Prefusibile necessario | 16 A |
Potere di interruzione cortocircuito di misurazione Icn | 200 A (240 V AC) |
400 A (28 V DC) | |
Resistenza alla tensione | 2000 V |
Max. cicli di manovre | 6000 (a 1 x In) |
50 (a 1,5 x In) | |
40 (a 6 x In) | |
Fusibile | M1 (semi-ritardato) |
Potenza dissipata | ≤ 1,1 VA |
Derating della temperatura | 0,39 A DC (a -30 °C) |
0,41 A DC (a -20 °C) | |
0,42 A DC (a -10 °C) | |
0,44 A DC (a 0 °C) | |
0,45 A DC (a 10 °C) | |
0,5 A DC (a 23 °C) | |
0,52 A DC (a 30 °C) | |
0,54 A DC (a 40 °C) | |
0,58 A DC (a 50 °C) | |
0,61 A DC (a 60 °C) | |
Tipo di commutazione del contatto | nessuna |
Indicazione/segnalazione a distanza | |
Denominazione collegamento | Contatto ausiliario |
Sezione nominale | 6,00 mm² |
Sezione di dimensionamento AWG | 8 |
Collegamento | Connessione a vite |
Piano 1 superiore 1 inferiore 1 | |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M4 |
Coppia di serraggio | 1,5 ... 1,8 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 8 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 8 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Corrente nominale | 0,5 A |
Tensione nominale | 240 V AC |
28 V DC | |
Sezione nominale | 6 mm² |
Contatto principale | |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M4 |
Coppia di serraggio | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 8 |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Larghezza | 12,3 mm |
Altezza | 85,5 mm |
Profondità | 89,5 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Materiale isolante | PA66 |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP40 (Campo di azionamento) |
IP20 (Area di connessione) | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 60 °C |
Posizione elevata | 2000 m (a norma EN 60934) |
Norme/disposizioni | EN 60934 |
Norme/disposizioni | UL 1077 |
Norme/disposizioni | CSA 22.2 |
Nota | N. 235 |
Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
Codice articolo | 0916603 |
Pezzi/conf. | 6 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 6 Pezzi |
Codice vendita | CLA122 |
Codice prodotto | CLA122 |
GTIN | 4046356448994 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 63,883 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 63,883 g |
Numero tariffa doganale | 85362010 |
Paese di origine | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 1,115 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
FBS 2-6 - Ponticello a innesto 3030336
-
FBS 3-6 - Ponticello a innesto 3030242
-
FBS 4-6 - Ponticello a innesto 3030255
-
FBS 5-6 - Ponticello a innesto 3030349
-
FBS 10-6 - Ponticello a innesto 3030271
-
FBS 20-6 - Ponticello a innesto 3030365
-
UC-TM 12 - Segnamorsetti 0819194
-
ZB 12:UNPRINTED - Nastro Zack 0812120
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Cacciavite 1205066
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Cacciavite 1212508
I vantaggi
Alimentazione semplificata in quanto collegabile a ponte con gli accessori CLIPLINE complete
Elevata disponibilità dell'impianto grazie al sistema di riavvio facilitato
Identificazione facile e veloce grazie alle opzioni di siglatura di grandi dimensioni
Il dispositivo adatto a ogni esigenza di applicazione grazie all'ampio intervallo di corrente nominale compreso tra 0,5 e 16 A
Spazio ridotto del 30% rispetto agli interruttori differenziali grazie alla larghezza ridotta pari a 12,3 mm
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)