C S6 A 610X914X210 - Custodia vuota
0899120

Custodia vuota, materiale: Acciaio inox 316L/1.4404, resistenza superficiale: spazzolato, color argento, 610 mm x 914 mm x 210 mm, tipo di chiusura: Sportello con cerniera sostituibile, componenti della fornit - ATD: Cerniera per porta con fissaggio a un quarto di giro, Piastre di montaggio, Chiave a doppia mappa, Staffa di fissaggio con viti di montaggio, Bullone di messa a terra M12 applicato sul lato esterno, Istruzioni per l'installazione, Cerniera per porta con fissaggio a un quarto di giro

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili

I vantaggi

Innovativa gamma di prodotti composta da custodie di acciaio legato di alta qualità come base per morsettiere personalizzate
Le morsettiere pronte per l'uso consentono di ridurre l'impegno e i costi di montaggio e omologazione
Piastre flangiate possibili sui quattro lati della custodia, inclusa protezione di tenuta
Le custodie possono essere adattate con filettature, fori e aperture rettangolari tenendo conto dei requisiti di legge