LS-WMTB-V4A (100X15) - Targhetta per cavi
0831519

Targhetta per cavi, Cartellino in acciaio inox, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm

Dettagli prodotto








I vantaggi

Siglatura di cavi in acciaio inossidabile per montaggio con fascette
Siglatura di facile manutenzione e durevole che soddisfa anche elevati requisiti igienici
Elevata resistenza alla corrosione, agli acidi e alle temperature
Adatto per l'ampia superficie di siglatura di conduttori e cavi con diametro > 2,9 mm