US-EMP (27,9X17,4) - Cartellino ad innesto
0830980

Cartellino ad innesto, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 21, altezza del campo di testo: 17,4 mm, larghezza del campo di testo: 27,9 mm

Dettagli prodotto








I vantaggi

Tutti i cartellini per apparecchiature US-EMP ... sono disponibili anche con siglatura custom
La gamma UniSheet US-EMP ... offre cartellini per il montaggio nelle cornici cartellino CARRIER EMP …
I cartellini e le etichette premarcati possono essere separati e montati con facilità
Le schede offrono spazio per la scrittura