UM2-TM (3,5X10) - Segnamorsetti
0830936

Segnamorsetti, Striscia, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 34, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 3,5 mm

Dettagli prodotto








I vantaggi

I cartellini sotto forma di strisce monopezzo sono semplici e rapidi da siglare con i sistemi di stampa BLUEMARK
La gamma UM2-TM ... offre segnamorsetti per morsetti di Wago
Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate
I segnacavi permettono la siglatura su più righe