UM5-TM (6X10) - Segnamorsetti
0830919

Segnamorsetti, per morsetti componibili Cabur, Striscia, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 6 mm

Dettagli prodotto








I vantaggi

I cartellini sotto forma di strisce monopezzo sono semplici e rapidi da siglare con i sistemi di stampa BLUEMARK
La gamma UM5-TM ... offre segnamorsetti per morsetti di Cabur
Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate
I segnacavi permettono la siglatura su più righe