WMTB-AL (40X15) - Targhetta per cavi
0830524

Targhetta per cavi, Cartellino in alluminio, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm

Dettagli prodotto








I vantaggi

Siglatura di cavi in alluminio per montaggio con fascette
Aspetto di elevata qualità
Siglatura in metallo con elevata resistenza a peso ridotto
Maggiore conservazione grazie alla superficie anodizzata con decorazioni
Adatto per l'ampia superficie di siglatura di conduttori e cavi con diametro > 2,9 mm