PML-W300 (74X37)R - Targhetta di segnalazione
0830459

Targhetta di segnalazione, Rotolo, yellow (RAL 1018), in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 37 mm, larghezza del campo di testo: 74 mm

Dettagli prodotto