PML-W101 (25X25)
-
Targhetta di segnalazione
0830433
Targhetta di segnalazione, Foglio, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 25, altezza del campo di testo: 25 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm
Dettagli prodotto
| Campo di applicazione | Siglatura degli avvisi secondo la norma ISO 7010 |
| Tipo | Triangolo |
| Siglatura | |
| Numero dei cartellini singoli | 25 |
| Numero di cartellini per riga | 5 |
| Siglatura | Simbolo della tensione |
| Tecnologia di siglatura | Stampante laser da ufficio |
| Larghezza | 23,08 mm |
| Altezza | 20,34 mm |
| Profondità | 0,08 mm |
| Campo di testo | |
| Larghezza del campo di testo | 25 mm |
| Altezza del campo di testo | 25 mm |
| Spessore pellicola | 60 µm |
| Spessore adesivo | 25 µm |
| Colla | Acrilato |
| Colore | giallo/nero |
| Materiale, elemento base | PVC |
| Sostanze contenute | privo di silicone |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Risultato | Prova superata |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Risultato | Prova superata |
| Test dei graffi per la determinazione della resistenza ai graffi | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 1518-1:2023 (in conformità) |
| Applicazione | ≥ 5 N |
| Risultato | Prova superata |
| Test nastro adesivo | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 2409:2020-12 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Resistenza ai raggi UV | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Procedimento | Irradiazione artificiale. |
| Stabilità termica | |
| Specifica di prova | ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità) |
| Durata della prova | 240 h |
| Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) | |
| Isopropanolo [CAS No. 67-63-0] |
Prova superata |
| n-esano [CAS No. 110-54-3] |
Prova superata |
| Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] |
Prova superata |
| Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prova superata |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prova superata |
| Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti | |
| Specifica di prova | ISO 175:2010 (in conformità) |
| Durata della prova | 168 h |
| Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prova superata |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prova superata |
| IRM 901 | Prova superata |
| IRM 902 | Prova superata |
| IRM 903 | Prova superata |
| Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Risultato | Prova superata |
| Procedimento | Metodo B |
| Cicli | 2 |
| Prova in nebbia salina | |
| Specifica di prova | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 40 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | > 10 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 22 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % ... 55 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |
| Capacità di conservazione | 2 anni |
| Tipo di montaggio | colla |
| Codice articolo | 0830433 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Codice vendita | BG2614 |
| Codice prodotto | BG2614 |
| GTIN | 4046356717571 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 5,86 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5,76 g |
| Numero tariffa doganale | 39199080 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 40200203 |
| ECLASS-13.0 | 40200203 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)