US-EMLP (8,8X15) YE - Targhetta in plastica
0830316

Targhetta in plastica, Scheda, yellow (RAL 1018), in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 88, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 8,8 mm

Dettagli prodotto








I vantaggi

La classe di infiammabilità dei materiali PVC corrisponde a V0 sulla base della normativa UL 94