US-EMP (35X15)
-
Cartellino ad innesto
0830295
Cartellino ad innesto, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 35 mm
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Targhetta per dispositivi |
| Siglatura | |
| Numero dei cartellini singoli | 24 |
| Numero di cartellini per riga | 3 |
| Tecnologia di siglatura | Thermotransfer |
| Larghezza | 34,65 mm |
| Altezza | 14,90 mm |
| Profondità | 0,50 mm |
| Campo di testo | |
| Larghezza del campo di testo | 35 mm |
| Altezza del campo di testo | 15 mm |
| Conforme alla normativa RoHS | sì |
| Spessore pellicola | 500 µm |
| Colore | bianco (RAL 9010) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale, elemento base | PVC |
| Sostanze contenute | privo di silicone |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 10 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 35 % ... 65 % |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Risultato | Prova superata |
| Resistenza ai raggi UV | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) | |
| Isopropanolo (99 %) [67-63-0] | Prova superata |
| n-esano [CAS No. 110-54-3] |
Prova superata |
| Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] |
Prova superata |
| Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Risultato | Prova superata |
| Procedimento | Metodo B |
| Cicli | 2 |
| Prova in nebbia salina | |
| Specifica di prova | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Risultato | Prova superata |
| Tipo di montaggio | bloccaggio |
| Codice articolo | 0830295 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BG2419 |
| Codice prodotto | BG2419 |
| GTIN | 4046356715560 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 15,35 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 14,85 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0,055 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Stampante termica 1472405
-
BLUEMARK ID - Stampante 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Stampante 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Nastro inchiostrato 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Nastro inchiostrato 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cassetta di nastro colorato 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Cassetta di nastro colorato 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Cassetta di nastro colorato 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Cassetta di nastro colorato 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Cassetta di nastro colorato 0803377
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Cassetta di nastro colorato 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Cartuccia colorata 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Cartuccia colorata 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartuccia colorata 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Cartuccia colorata 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Caricatore 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Caricatore 1044355
-
CARRIER-EMP (1000X15) GY - Portacartellini 0829366
-
CARRIER-EMP (1000X15) TR - Portacartellini 0829530
-
CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Portacartellini 0829559
-
CARRIER/L-EMP (1000X15) TR - Portacartellini 0829560
-
THERMOMARK CARD - Stampante termica 5146464
-
BLUEMARK CLED - Stampante 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Caricatore 5146451
I vantaggi
I cartellini in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice, rapido ed economico con THERMOMARK CARD
I cartellini e le etichette premarcati possono essere separati e montati con facilità
Le schede offrono spazio per la scrittura
La gamma UniSheet US-EMP ... offre cartellini per il montaggio nelle cornici cartellino CARRIER EMP …
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)