CARRIER/L-EMP (1000X15) GY
-
Portacartellini
0829559
Portacartellini, per l'alloggiamento di UC, US, LS ed EMT (EX15)R, grigio (RAL 7042), in bianco, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 1000 mm
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Portacartellini |
| Larghezza | 1000 mm |
| Altezza | 17,6 mm |
| Profondità | 6,6 mm |
| Campo di testo | |
| Larghezza del campo di testo | 1000 mm |
| Altezza del campo di testo | 15 mm |
| Conforme alla normativa RoHS | sì |
| Colla | Acrilato |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale | PVC |
| Materiale, elemento base | PVC |
| Sostanze contenute | privo di silicone |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Risultato | Prova superata |
| Resistenza ai raggi UV | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Procedimento | Irradiazione artificiale. |
| Stoccaggio a temperatura controllata | |
| Specifica di prova | IEC 60068-2-2:2007-07 |
| Risultato | Prova superata |
| Procedimento | Test Bb |
| Durata | 96 h |
| Temperatura massima | +60 °C |
| Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Risultato | Prova superata |
| Procedimento | Metodo B |
| Cicli | 2 |
| Prova in nebbia salina | |
| Specifica di prova | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Risultato | Prova superata |
| Tipo di montaggio | colla |
| Codice articolo | 0829559 |
| Pezzi/conf. | 25 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
| Codice vendita | BG241A |
| Codice prodotto | BG241A |
| GTIN | 4046356614900 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 27,5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 27,5 g |
| Numero tariffa doganale | 39162000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (n. CAS: 15571-58-1) |
| SCIP | cf97b071-d39a-4558-a187-7d41727d93ca |
Prodotti compatibili
-
-
UC-EMP (17X15) SR - Cartellino ad innesto 0825423
-
UC-EMP (17X15) YE - Cartellino ad innesto 0825422
-
UC-EMP (27X15) - Cartellino ad innesto 0825439
-
UC-EMP (27X15) SR - Cartellino ad innesto 0825441
-
UC-EMP (27X15) YE - Cartellino ad innesto 0825440
-
UC-EMP (49X15) - Cartellino ad innesto 0825457
-
UC-EMP (49X15) RD - Cartellino ad innesto 0829498
-
UC-EMP (49X15) SR - Cartellino ad innesto 0825459
-
UC-EMP (49X15) YE - Cartellino ad innesto 0825458
-
UC-EMP (60X15) - Cartellino ad innesto 0822259
-
UC-EMP (60X15) SR - Cartellino ad innesto 0827647
-
UC-EMP (60X15) YE - Cartellino ad innesto 0825330
-
US-EMP (100X15) - Cartellino ad innesto 0829521
-
US-EMP (100X15) SR - Cartellino ad innesto 0829523
-
US-EMP (100X15) YE - Cartellino ad innesto 0829522
-
US-EMP (17X15) - Cartellino ad innesto 0828774
-
US-EMP (17X15) SR - Cartellino ad innesto 0828843
-
US-EMP (17X15) YE - Cartellino ad innesto 0828842
-
US-EMP (27X15) - Cartellino ad innesto 0828777
-
US-EMP (27X15) SR - Cartellino ad innesto 0828849
-
US-EMP (27X15) YE - Cartellino ad innesto 0828848
-
US-EMP (35X15) - Cartellino ad innesto 0830295
-
US-EMP (35X15) RD - Cartellino ad innesto 0830309
-
US-EMP (35X15) SR - Cartellino ad innesto 0830308
-
US-EMP (35X15) YE - Cartellino ad innesto 0830307
-
US-EMP (49X15) - Cartellino ad innesto 0828780
-
US-EMP (49X15) SR - Cartellino ad innesto 0828855
-
US-EMP (49X15) YE - Cartellino ad innesto 0828854
-
US-EMP (52,5X15) - Cartellino ad innesto 0830296
-
US-EMP (52,5X15) RD - Cartellino ad innesto 0830312
-
US-EMP (52,5X15) SR - Cartellino ad innesto 0830311
-
US-EMP (52,5X15) YE - Cartellino ad innesto 0830310
-
US-EMP (60X15) - Cartellino ad innesto 0828781
-
US-EMP (60X15) SR - Cartellino ad innesto 0828857
-
US-EMP (60X15) YE - Cartellino ad innesto 0828856
-
US-EMP (70X15) - Cartellino ad innesto 0830297
-
US-EMP (70X15) RD - Cartellino ad innesto 0830315
-
US-EMP (70X15) SR - Cartellino ad innesto 0830314
-
US-EMP (8,8X15) - Cartellino ad innesto 0830293
-
US-EMP (8,8X15) RD - Cartellino ad innesto 0830428
-
US-EMP (8,8X15) SR - Cartellino ad innesto 0830427
-
US-EMP (8,8X15) YE - Cartellino ad innesto 0830426
-
EMT (EX15)R - Cartellino 0830671
-
LS-EMP-AL (27X15) - Codificatore di dispositivi 0831661
-
LS-EMP-AL (27X15) BK - Codificatore di dispositivi 0831669
-
LS-EMP-AL (60X15) - Codificatore di dispositivi 0831664
-
LS-EMP-AL (60X15) BK - Codificatore di dispositivi 0831672
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Cartellino 0803966
-
CARRIER-EMP (1000X15) COVER - Copertura 0829520
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)