US2-TM 100
-
Segnamorsetti
0829268
Segnamorsetti, per morsetti componibili WAGO, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 104 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 10,9 mm, larghezza del campo di testo: 104 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Le schede offrono spazio per la scrittura
Gli UniSheet US2-TM 100 sono adatti per morsetti di Wago
Le strisce di siglatura premarcate possono essere separate e montate con facilità
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini UniSheet singolarmente secondo le vostre indicazioni
I cartellini in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice, rapido ed economico con THERMOMARK CARD