US-TMF 100 - Segnamorsetti
0829260

Segnamorsetti, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 6,6 mm, larghezza del campo di testo: 104 mm

Dettagli prodotto








I vantaggi

Le schede offrono spazio per la scrittura
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini UniSheet singolarmente secondo le vostre indicazioni
Le strisce di siglatura premarcate possono essere separate e montate con facilità
I cartellini UniSheet US-TMF100 sono adatti per prodotti con scanalatura portacartellini piatta