UCT3-TM 5 - Segnamorsetti
0829251

Segnamorsetti, per la siglatura di morsetti componibili dei produttori Wieland e Legrand, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 7,4 mm, larghezza del campo di testo: 4,05 mm

Dettagli prodotto








I vantaggi

La gamma UniCard UCT3-TM... offre segnacavi per morsetti Wieland e Legrand
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i codificatori UniCard singolarmente in base alle vostre indicazioni