UCT1-TMF 5 - Segnamorsetti
0829237

Segnamorsetti, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 4,8 mm, larghezza del campo di testo: 4 mm

Dettagli prodotto








I vantaggi

La gamma UniCard UCT1-TMF... offre segnacavi per morsetti di Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Contaclip e Klemsan
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i codificatori UniCard singolarmente in base alle vostre indicazioni