CARRIER-EMLP 22 (27X15)
-
Portacartellini
0828986
Portacartellini, utilizzabile per tutti i pulsanti e gli interruttori con diametro di 22 mm, nero (RAL 9005), in bianco, tipo di montaggio: Incollaggio, fissaggio con viti, rivetti, dimensioni: 23 mm, altezza del campo di testo: 15,2 mm, larghezza del campo di testo: 27,4 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Nei CARRIER‑EMLP le ampie superfici di siglatura possono essere siglate con le etichette a trasferimento termico EML ...
Per la protezione aggiuntiva delle superfici delle etichette è possibile utilizzare pellicole di protezione adesive trasparenti EMLPR ...
Utilizzabile per tutti i pulsanti e gli switch, diametro: 22 mm