CARRIER-EMLP 22 (27X12,5)
-
Portacartellini
0828985
Portacartellini, nero, in bianco, tipo di montaggio: Incollaggio, fissaggio con viti, rivetti, dimensioni: 23 mm, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Nei CARRIER‑EMLP le ampie superfici di siglatura possono essere siglate con le etichette a trasferimento termico EML ...
Per la protezione aggiuntiva delle superfici delle etichette è possibile utilizzare pellicole di protezione adesive trasparenti EMLPR ...
Utilizzabile per tutti i pulsanti e gli switch, diametro: 22 mm