US-EMLP (17X7)
-
Targhetta in plastica
0828792
Targhetta in plastica, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 114, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
I cartellini in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice, rapido ed economico con THERMOMARK CARD
La gamma UniSheet US-EMLP... offre cartellini autoadesivi per apparecchiature con un'elevata adesività
I cartellini e le etichette premarcati possono essere separati e montati con facilità
Le schede offrono spazio per la scrittura
La classe di infiammabilità dei materiali PVC corrisponde a V0 sulla base della normativa UL 94