CARRIER-EMP 22 (27X18)
-
Portacartellini
0827448
Portacartellini, utilizzabile per tutti i pulsanti e gli interruttori con diametro di 22 mm, nero (RAL 9005), in bianco, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, dimensioni: 23 mm, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Per la siglatura dei portacartellini CARRIER-EMP 22 ... sono disponibili cartellini inseribili UC-/US-EMP
Utilizzabile per tutti i pulsanti e gli switch, diametro: 22 mm