TMT 5 R CUS - Segnamorsetti
0824482

Segnamorsetti, Rotolo, ordinabile: su righe, bianco (RAL 9010), siglatura custom, perforato, tipo di montaggio: bloccaggio, inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 19000, altezza del campo di testo: 5,15 mm, larghezza del campo di testo: 6,4 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

La gamma TMT offre segnacavi per tutti i prodotti con scanalature portacartellini alte e piatte
Le strisce di siglatura perforate possono essere separate e montate con facilità usando l'utensile in dotazione
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi TMT ... singolarmente secondo le vostre indicazioni