BMKL 16X 6 YE CUS - Foglio con etichette DIN-A4
0824241

Foglio con etichette DIN-A4, ordinabile: ad archi, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 405, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 16 mm

Dettagli prodotto








I vantaggi

Queste etichette sono state sviluppate appositamente per stampante laser
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi BMKL... singolarmente secondo le vostre indicazioni
Possibilità di siglatura con tutte le comuni stampanti laser
Per una configurazione personalizzata delle etichette, sono disponibili i fogli SK-U... senza marcatura