PATG 1/18
-
Portacartellini per conduttori
0820510
Portacartellini per conduttori, in bianco, diametro cavi: 1,5 ... 2,5 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
La siglatura avviene con i cartellini a stecca compatibili UC‑WMT ..., US‑WMT ... e EMT ...
Questi sistemi di siglatura sono composti da portacartellini e cartellini a stecca
L'anello PATG è un portacartellino imperdibile
Permette di siglare conduttori con diametro di 0,6 mm ... 50 mm