WMT 4,2 (15X6)R - Targhetta per cavi
0817235

Targhetta per cavi, Rotolo, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 3 ... 4,2 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 4000, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

Dettagli prodotto








I vantaggi

Il conduttore viene spinto attraverso le due aperture del marcatore. Il marcatore è allineato al conduttore
La speciale geometria a fori per diversi diametri del conduttore garantisce qui un'elevata tenuta assiale
Siglatura rapida ed economica con la stampante a rullo THERMOMARK ... di Phoenix Contact
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi WMT ... singolarmente secondo le vostre indicazioni