WMTB (24X8)R - Targhetta per cavi
0816278

Targhetta per cavi, Rotolo, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 4000, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 24 mm

Dettagli prodotto








I vantaggi

La marcatura del conduttore WMTB ... identifica e raggruppa conduttori in ambienti interni
Siglatura rapida ed economica con la stampante a rullo THERMOMARK ... di Phoenix Contact
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
Il serracavi WT ... viene fissato entrambi gli occhielli di fissaggio del cartellino
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi WMTB ... singolarmente secondo le vostre indicazioni