KLM 3-L
-
Portacartellini per morsettiere
0814788
Portacartellini per morsettiere, regolabili in altezza, per supporto terminale CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 e CLIPFIX 35-5, siglabili con etichette nel formato 20 x 8 mm
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Portacartellini |
| Larghezza | 10,00 mm |
| Altezza | 21,60 mm |
| Profondità | 74,25 mm |
| Campo di testo | |
| Larghezza del campo di testo | 20 mm |
| Altezza del campo di testo | 8 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale, elemento base | PA |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Sostanze contenute | senza alogenati |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |
| Tipo di montaggio | Innesto |
| Codice articolo | 0814788 |
| Pezzi/conf. | 100 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Codice vendita | BG211A |
| Codice prodotto | BG211A |
| GTIN | 4046356014069 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,991 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,89 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
UC-EMLP (20X8) SR - Targhetta in plastica 0828097
-
UC-EMLP (20X8) YE - Targhetta in plastica 0822631
-
US-EML (20X8) - Etichetta 0800458
-
US-EML (20X8) YE - Etichetta 0800460
-
US-EMLF (20X8) YE - Etichetta 0803842
-
EML (20X8)R - Etichetta 0816786
-
EML (20X8)R YE - Etichetta 0816799
-
EML (20X8)R/TL - Etichetta 0802999
-
EML (20X8)RL YE - Etichetta 0816155
-
EML (20X8)RXL - Etichetta 0802762
-
EML (15X6)R YE - Etichetta 0819288
-
EML (15X6)R - Etichetta 0803275
-
EML (15X6)RL YE - Etichetta 0804548
-
EMLC (20X8)R - Etichetta in tessuto 0815680
-
EMLC (20X8)R YE - Etichetta in tessuto 0800235
-
EMLC (20X8)RL YE - Etichetta in tessuto 0815800
-
EML-EX (20X8)R - Etichetta 0803254
-
EMLP (20X8)R - Etichetta 0819482
-
EMLP (20X8)R BU - Etichetta 1096318
-
EMLP (20X8)R RD - Etichetta 1096319
-
EMLP (20X8)R YE - Etichetta 1096321
-
LS-EMLP (20X8) SR - Codificatore di dispositivi 0831712
-
LS-EMLP (20X8) WH - Codificatore di dispositivi 0831685
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etichetta 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etichetta 1116205
-
BMKL 20X 8 WH - Foglio con etichette DIN-A4 5032280
-
BMKL 20X 8 YE - Foglio con etichette DIN-A4 5032138
I vantaggi
I KLM sono stati sviluppati appositamente per le piastre terminali CLIPFIX
Il dispositivo di inserimento permette di regolare liberamente l'altezza delle superfici di siglatura
I KLM 3‑L sono adatti per morsetti a più piani e può essere accorciato in due punti predefiniti
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)