KLM 3
-
Portacartellini per morsettiere
0811969
Portacartellini per morsettiere, regolabili in altezza, per supporto terminale CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 e CLIPFIX 35-5, siglabili con etichette nel formato 20 x 8 mm
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Portacartellini |
| Larghezza | 10,00 mm |
| Altezza | 21,60 mm |
| Profondità | 27,32 mm |
| Campo di testo | |
| Larghezza del campo di testo | 20 mm |
| Altezza del campo di testo | 8 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale, elemento base | PA |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Sostanze contenute | senza alogenati |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |
| Tipo di montaggio | Innesto |
| Codice articolo | 0811969 |
| Pezzi/conf. | 100 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Codice vendita | BG211A |
| Codice prodotto | BG211A |
| GTIN | 4017918952891 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,56 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,538 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
UC-EMLP (20X8) SR - Targhetta in plastica 0828097
-
UC-EMLP (20X8) YE - Targhetta in plastica 0822631
-
US-EML (20X8) - Etichetta 0800458
-
US-EML (20X8) YE - Etichetta 0800460
-
US-EMLF (20X8) YE - Etichetta 0803842
-
EML (20X8)R - Etichetta 0816786
-
EML (20X8)R YE - Etichetta 0816799
-
EML (20X8)R/TL - Etichetta 0802999
-
EML (20X8)RL YE - Etichetta 0816155
-
EML (20X8)RXL - Etichetta 0802762
-
EML (15X6)R YE - Etichetta 0819288
-
EML (15X6)R - Etichetta 0803275
-
EML (15X6)RL YE - Etichetta 0804548
-
EMLC (20X8)R - Etichetta in tessuto 0815680
-
EMLC (20X8)R YE - Etichetta in tessuto 0800235
-
EMLC (20X8)RL YE - Etichetta in tessuto 0815800
-
EML-EX (20X8)R - Etichetta 0803254
-
EMLP (20X8)R - Etichetta 0819482
-
EMLP (20X8)R BU - Etichetta 1096318
-
EMLP (20X8)R RD - Etichetta 1096319
-
EMLP (20X8)R YE - Etichetta 1096321
-
LS-EMLP (20X8) SR - Codificatore di dispositivi 0831712
-
LS-EMLP (20X8) WH - Codificatore di dispositivi 0831685
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etichetta 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etichetta 1116205
I vantaggi
I KLM sono stati sviluppati appositamente per le piastre terminali CLIPFIX
Il dispositivo di inserimento permette di regolare liberamente l'altezza delle superfici di siglatura
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)