PATG 5/23
-
Portacartellini per conduttori
0808024
Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, diametro cavi: 10 ... 14 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm
Dettagli prodotto
| Larghezza | 23 mm |
| Altezza | 15,4 mm |
| Profondità | 16,1 mm |
| Campo di testo | |
| Larghezza del campo di testo | 23 mm |
| Altezza del campo di testo | 4 mm |
| Conforme alla normativa RoHS | sì |
| Colore | trasparente |
| Materiale | PVC |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Sostanze contenute | privo di silicone |
| Diametro esterno conduttore | 10 mm ... 14 mm |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Risultato | Prova superata |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -50 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |
| Tipo di montaggio | infilamento |
| Codice articolo | 0808024 |
| Pezzi/conf. | 200 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 200 Pezzi |
| Codice vendita | BG221A |
| Codice prodotto | BG221A |
| GTIN | 4017918168896 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1,205 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1,11 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0,004 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
UCT-WMT (23X4) BU - Segnaconduttori 0801460
-
UCT-WMT (23X4) GN - Segnaconduttori 0801457
-
UCT-WMT (23X4) OG - Segnaconduttori 0801456
-
UCT-WMT (23X4) RD - Segnaconduttori 0801455
-
UCT-WMT (23X4) YE - Segnaconduttori 0801454
-
UC-WMT (23X4) - Segnaconduttori 0819411
-
UC-WMT (23X4) BU - Segnaconduttori 0821111
-
UC-WMT (23X4) GN - Segnaconduttori 0824121
-
UC-WMT (23X4) OG - Segnaconduttori 0824118
-
UC-WMT (23X4) RD - Segnaconduttori 0821124
-
UC-WMT (23X4) SR - Segnaconduttori 0802719
-
UC-WMT (23X4) YE - Segnaconduttori 0819424
-
US-WMT (23X4) - Targhetta per cavi 0828769
-
US-WMT (23X4) BU - Targhetta per cavi 0829305
-
US-WMT (23X4) GN - Targhetta per cavi 0829306
-
US-WMT (23X4) OG - Targhetta per cavi 0829302
-
US-WMT (23X4) RD - Targhetta per cavi 0829301
-
US-WMT (23X4) VT - Targhetta per cavi 0829304
-
US-WMT (23X4) YE - Targhetta per cavi 0828956
-
EMT (23X4)R - Cartellino 0817361
-
EMT (23X4)R YE - Cartellino 0817374
-
WMTW (23X4)R - Targhetta per cavi 0831004
-
WMTW (23X4)R YE - Targhetta per cavi 0831005
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Cartellino 1169312
-
UCT-WMT (23X4) VT - Segnaconduttori 0801459
-
UC-WMT (23X4) VT - Targhetta per cavi 0825363
I vantaggi
La siglatura avviene con i cartellini a stecca compatibili UC‑WMT ..., US‑WMT ... e EMT ...
Questi sistemi di siglatura sono composti da portacartellini e cartellini a stecca
L'anello PATG è un portacartellino imperdibile
Permette di siglare conduttori con diametro di 0,6 mm ... 50 mm
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)