SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Scheda di siglatura
0804073:0011

Scheda di siglatura, bianco (RAL 9010), siglatura longitudinale: numeri progressivi da 11 ... 20, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 3,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 14, altezza del campo di testo: 2,8 mm, larghezza del campo di testo: 3,5 mm

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili